keyence

SensorCentral.Com
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0

定位检测传感器

我的Keyence 我的收藏 我的下载

能应对所有应用的定位,应用,接触式和接近传感器

应用传感器
IB系列
IB系列
穿透式激光辨别传感器
全新
智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
IG 系列
IG 系列
多功能CCD 激光测微仪
全新
智能的I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了最先进的功能。
IL 系列
IL 系列
CMOS 激光位移传感器
全新
IL 系列的新成员 – 高性能传感器
检测更严格,检测更稳定
GT2 系列
GT2 系列
高精度接触式数字传感器
全新
全新的 GT2 系列不但精度更高,而且仍然保持原有的“无误差”功能
GT系列
GT系列
通用型数字接触式传感器
追求方便使用的通用型数字接触式传感器
EX-V 系列
EX-V 系列
数字位移感应传感器
高速, 高精度, 此数字涡电流位移传感器具有高解析度及每秒40,000 次取样速度
EX-500系列
EX-500系列
高精度、涡电流位移传感器
以F.S的0.03%解析度测量目标物位移,其双模拟以0-5V或4-20mA输出可连接至外部设备。使用内置的线性化电路。
EX-200系列
EX-200系列
涡电流位移传感器
EX-200系列提供最高达18kHz(以EX-305)的反应频率,可以测量快速摆动的目标物。
RD系列
RD系列
模拟信号控制器
具有高通与低通滤波器、高速取样与3色LED显示的多路数字线性器。
接触式传感器
GT2 系列
GT2 系列
高精度接触式数字传感器
全新
全新的 GT2 系列不但精度更高,而且仍然保持原有的“无误差”功能
GT系列
GT系列
通用型数字接触式传感器
追求方便使用的通用型数字接触式传感器
支持和服务
White Paper/Topics Finder
相关信息
了解非接触式光透过型测量 了解非接触式光透过型测量 全新
哪种光透过式测量技术最适合您的工艺流程?

显著改进实际工作方法! 显著改进实际工作方法!
用我们的接触式位移传感器原理指南来实现改观!

提高生产率,控制投资成本 提高生产率,控制投资成本
了解量规如何为您提供帮助!

KEYENCE 新综合目录! KEYENCE 新综合目录!
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。

Gemba Kaizen 质量改进指南

在不影响质量或预算的情况下帮助您改进周期时间

使用高精度接触式传感器的高级应用解决技术

最新便携式小型激光位移传感器用途广、成本低!
KEYENCE技术电子报
获取最新的自动化新闻

退订

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.