keyence

SensorCentral.Com.Cn
XG-7000 用户支持
登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
CV-2100数字图像感测器
超小巧数字相机
产品索引

高速数字型

•  同类产品中最快
•  20,000 parts/min的超高速处理
•  数字图像转
•  ±0.05像素的再现能力
•  统计数据处理
新型高速影像系统,通过单窗口检测,CV-2100可以在一秒钟内检测333个零件。
学习更多关于 CV-2100系列

CV-2100数字图像感测器特性

学习更多...
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。
高速图像处理

高速图像处理

由于组合了全新的图像处理引擎、双速渐进相机和局部图像读取功能、因此实现了仅为3ms的最短处理时间(20,000次/分)


趋势边缘功能

先进的功能

趋势边缘功能在测量区域内、以规定的方向扫描、计算出每一点的最大值、最小值和平均位置。


测量功能

标准功能

实现了360°的即时搜索。最新开发的ASIC技术、产生了超高速的旋转搜索。360°旋转搜索使用了额定换算(用于不良照明条件)使得能以33ms最小的速度实现即时搜索。


基本检查模式

检查模式

其特点是具有各种检查工具。包括:面积、型式搜索、多重搜索、边缘角度、连缘宽度、边缘/节距的数量、疵点、斑点、浓度、趋势边缘位置、趋势边缘宽度。


数字图像感测器应用

学习更多...
汽车与金属

汽车/金属

数字图像感测器在汽车与工业当中的应用举例。


电气与电子

电气/电子

数字图像感测器在电气与电子业当中的应用举例。


橡胶及塑料

橡胶/塑料

数字图像感测器在橡胶与化工业当中的应用举例。


食品及包装

食品/包装

数字图像感测器在食品与包装业当中的应用举例。


相关产品下载

影像系统

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
超高速,全自定义视觉系统 XG-8000L 系列 全新
超高速,全自定义视觉系统 XG-7000 系列 全新
超高速,多相机图像传感器 CV-5000 系列
多相机通用型 CV-3000 系列
高速数字图像感测器 CV-2100 系列
高性能、内建监视器型 CV-700 系列
LED照明元件 CA-D 系列
LCD 彩色显示器 CA-M 系列
产品目录和说明书同时包括相机和控制器的信息。
相关信息
图像处理实用技巧第 6 卷  
图像处理工作实用基础知识 - 第 6 卷!
图像处理实用技巧第 5 卷  
第五组有关图像处理工作的实用材料介绍了"颜色"的基础知识
用 XG-7000 系列视觉系统优化图像处理  
了解 XG-7000 如何通过其最新的功能帮助您以快速、直观的方式在视觉系统上实现最佳性能。
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
介绍 XG-7000 的两项关键功能,方便任何用户进行视觉系统调整和维护!
 
图像处理基础知识参考资料,第 4 卷!
 
使用 XG-7000 系列解决视觉应用的成功案例。
 
实用图像处理基础知识说明材料,第3卷!
建议下载
推荐产品
数字光纤传感器
数字光纤传感器
图像尺寸测量仪
图像尺寸测量仪
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器
CO2激光刻印机
CO2激光刻印机
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
READ BEFORE BUYING!
我要询问CV-2100系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.