SZ-V的故障排除网站

SZ-V Configurator 连接的疑难解答

无法与SZ-V 主机通信(无法登录)

没有给 SZ-V 供电。

请给 SZ-V 供电。

USB 连接
USB 电缆未连接到 SZ-V 或是已断开连接。

请检查 USB 电缆以及个人计算机上的 USB 端口。

USB 连接
计算机中没有安装 USB 驱动程序。

请执行“DPInst”文件(双击)。安装USB 驱动器。
“DPInst”文件位于SZ-V Configurator 的安装文件夹内。
(C:\Program Files\KEYENCE\SZ-V Configurator\Driver\)

USB 连接
通过 USB 电缆连接带有正极 接地的SZ-V 和带有负极接地的个人计算机。

在通过 USB 电缆连接 SZ-V 与个人计算机之前,二者都不应该接地。为了开始正常运作,棕色线需要接地。

Ethernet 连接(仅限于SZ-V32N 型号)
Ethernet 电缆未连接到 SZ-V 或是已断开连接。

请检查Ethernet 电缆以及个人计算机上的 Ethernet 端口。

Ethernet 连接(仅限于SZ-V32N 型号)
SZ-V 的网络设定错误。

请检查SZ-V 的网络设定。

Ethernet 连接(仅限于SZ-V32N 型号)
没有选择与哪个SZ-V 通信。

请在SZ-V Configurator 上选择要通信的 SZ-V。

无法向SZ-V 主机传输设定。

SZ-V Configurator 中的指定型号与实际的 SZ-V 型号不符。

请通过子面板中的“属性”来确认 SZ-V 型号。
如果与SZ-V 主机的型号不一致,请新建设定。

设定的扫描头数量与实际连接的数量不同。

请使连接的扫描头数量与设定数量相同。

并未完成所有的设定。

请检查设定。

指定的保护区域或警戒区域的设定超出规格。

请检查保护区域、警戒区域以及最小检测物体的设定。

没有传输设定的权限。

如需传输未经同意的设定,请以责任人的权限登录。
如需传输已经同意的设定,请以责任人或设备维护人员的权限登录。

没有给 SZ-V 供电。

请给 SZ-V 供电。

无法在 SZ-V 上执行监控。

SZ-V Configurator 中的设定与 SZ-V 主机的设定不一致。

在开始监控之前,应该使 SZ-V Configurator 中的设定与SZ-V 主机的设定一致。
如果希望按照通过 SZ-V Configurator 完成的设定来监视 SZ-V 操作,则应该传输该设定。
另一方面,如果希望按照 SZ-V 中的当前设定来监视 SZ-V 操作,则应该读取 SZ-V 中的设定。
但在这种情况下,SZ-V Configurator 中的设定会被删除。请根据需要 保存文件。

设定尚未完成。

请将设定传输到 SZ-V 之后开始监视。