Des interférences lumineuses peuvent se produire.
Prenez des contre-mesures conformément aux "Fonction de vérification d'opération".
Vérifiez l'état des interférences lumineuses via le SZ-V Configurator.
Des interférences croisées dues à la présence d'un autre SZ-V peuvent se produire.
Prenez des contre-mesures conformément aux "Fonction de vérification d'opération".
Le SZ-V détecte le sol ou l'environnement d'installation (arrière-plan) en raison de son inclinaison.
Réglez l'angle d'installation et la position du SZ-V de sorte qu'il ne détecte ni le sol ni l'environnement d'installation (arrière-plan).
L'arrière-plan est proche de la limite de la zone de protection spécifiée.
Le SZ-V détecte l'environnement d'installation (arrière-plan). Éloignez-le de la zone de protection spécifiée.
Si l'arrière-plan présente un fort pouvoir réfléchissant, ajoutez une distance de sécurité supplémentaire.
La position du SZ-V ou la configuration de l'environnement d'installation(arrière-plan) a été modifiée.
Restaurez la position initiale du SZ-V ou la configuration de l'environnement d'installation (arrière-plan). Configurez à nouveau la zone de protection.
La structure sur laquelle les points de référence ont été définis n'est pas présente ou n'est pas détectée dans la plage de tolérance spécifiée.
Vérifiez la position de la structure par rapport aux points de référence et la tolérance définie. Modifiez, si nécessaire, la configuration des points de référence.
La fonction d'arrêt du laser est activée.
Désactivez l'entrée de désactivation du laser ou commutez le banc de fermeture laser vers un autre banc.
La fenêtre du SZ-V est sale.
Nettoyez la fenêtre conformément aux instructions de la section.
Le SZ-V détecte des particules dans l'air, telles que des poussières, des éclaboussures ou de l'humidité.
Prenez des contre-mesures afin d'éviter que les particules présentes dans l'air ne pénètrent dans la zone de protection.