Sito Soluzioni SZ-V

Risoluzione dei problemi relativi al collegamento con SZ-V Configurator

Non è possibile comunicare con lo scanner SZ-V (non è possibile eseguire l'accesso).

Lo scanner SZ-V non è alimentato elettricamente.

Collegare l'alimentazione allo scanner SZ-V.

Per la connessione USB
Il cavo USB non è stato collegato allo scanner SZ-V, o si è scollegato.

Verificare il cavo USB e la porta USB del computer utilizzato.

Per la connessione USB
Sul computer in uso non è installato il driver USB.

Fare doppio clic sul file "DPInst" per eseguirlo. Viene avviata l'installazione del driver USB.
Il file "DPInst" si trova nella cartella di installazione di SZ-V Configurator.
(C:\Programmi\KEYENCE\SZ-V Configurator\Driver\)

Per la connessione USB
Nei casi in cui è stato selezionato NPN nella selezione PNP/NPN, lo scanner SZ-V con messa a terra del positivo è collegato al PC con messa a terra del negativo tramite il cavo USB.

È necessario che la messa a terra dello scanner SZ-V e del computer a cui è collegato tramite un cavo USB venga effettuata solo dopo aver eseguito il collegamento. Per avviare il funzionamento normale occorre effettuare la messa a terra del filo marrone.

Per il collegamento Ethernet (solo per il modello SZ-V32N)
Il cavo Ethernet non è stato collegato allo scanner SZ-V, o si è scollegato.

Verificare il cavo Ethernet e la porta Ethernet del computer utilizzato.

Per il collegamento Ethernet (solo per il modello SZ-V32N)
La rete dello scanner SZ-V non è configurata correttamente.

Verificare le impostazioni di rete dello scanner SZ-V.

Per il collegamento Ethernet (solo per il modello SZ-V32N)
Non è stato selezionato lo scanner SZ-V con cui instaurare la comunicazione.

Selezionare lo scanner SZ-V con cui comunicare tramite SZ-V Configurator.

Non è possibile trasferire la configurazione.

Il modello specificato in SZ-V Configurator non corrisponde a quello effettivamente in uso.

Verificare il modello dello scanner SZ-V nella sezione "Proprietà" della scheda Impostazioni.
Se il modello non corrisponde, creare delle impostazioni nuove.

Il numero di teste dello scanner configurate è diverso da quello delle teste effettivamente collegate.

Verificare il numero di teste dello scanner collegate.

Le attività di configurazione non sono state completate.

Verificare che siano state configurate tutte le impostazioni.

La configurazione specificata per la zona di protezione o la zona di avvertenza eccede le specifiche.

Verificare la configurazione della zona di protezione e della zona di avvertenza, nonché le dimensioni del più piccolo oggetto rilevabile.

Non si possiede il livello di autorizzazione necessario per trasferire le impostazioni.

Per il trasferimento di impostazioni non ancora approvate, accedere come personale responsabile.
Per il trasferimento di impostazioni già approvate, accedere come personale responsabile o personale della manutenzione.

Lo scanner SZ-V non è alimentato elettricamente.

Collegare lo scanner SZ-V all'alimentazione elettrica.

Non è possibile eseguire il monitoraggio sullo scanner SZ-V.

Le impostazioni del software non corrispondono a quelle dello scanner SZ-V.

Prima di avviare il monitoraggio, far corrispondere le impostazioni di SZ-V Configurator con quelle dello scanner.
Eseguire le impostazioni su SZ-V Configurator e, per monitorare il funzionamento dello scanner SZ-V, trasferirvi tali impostazioni. In alternativa, recuperare la configurazione nello scanner SZ-V per monitorarne il funzionamento in base alla configurazione corrente. In tal caso, tutte le impostazioni in SZ-V Configurator vengono eliminate. Salvare il file come richiesto.

La configurazione non è completata.

Avviare il monitoraggio dopo aver trasferito la configurazione allo scanner SZ-V.