Não é fornecida alimentação à SZ.
Forneça alimentação à SZ.
Para uma conexão USB
O cabo USB não está conectado à SZ-V, ou está desconectado.
Verifique o cabo USB e a porta USB do computador.
Para uma conexão USB
O driver USB não está instalado no computador.
Aplique um duplo-clique no arquivo “DPInst” para executá-lo. A instalação do driver de USB é iniciada.
O arquivo “DPInst” está na pasta onde o SZ-V Configurator está instalado.
(C:\Program Files\KEYENCE\SZ-V Configurator\Driver\)
Para uma conexão USB
No caso onde NPN for selecionado em Selecionar PNP/NPN, a SZ-V com aterramento positivo é conectada ao PC com aterramento negativo através do cabo USB.
Antes de conectar a SZ-V e o computador com um cabo USB, a SZ-V ou o computador não deve estar aterrado. O fio marrom precisa estar aterrado para se iniciar a operação normal.
Para conexão Ethernet (somente para o tipo SZ-V32N)
O cabo Ethernet não está conectado à SZ-V, ou está desconectado.
Verifique o cabo Ethernet e a porta Ethernet do computador.
Para conexão Ethernet (somente para o tipo SZ-V32N)
A rede da SZ-V não está configurada corretamente.
Verifique as configurações da rede da SZ-V.
Para conexão Ethernet (somente para o tipo SZ-V32N)
Não está selecionado com qual SZ-V se comunicar.
Selecione através do SZ-V Configurator a SZ-V com a qual se comunicar.
O modelo especificado no SZ-V Configurator não corresponde ao modelo real da SZ-V.
Verifique o modelo da SZ-V em “Properties” (Propriedades) na guia Settings (Configurações).
Se o modelo da SZ-V não corresponder, crie novas configurações.
O número de cabeças do scanner configurado é diferente do número de cabeças do scanner realmente conectado.
Verifique o número de cabeças do scanner conectadas.
Todas as configurações não estão concluídas.
Verifique se todas as configurações foram ajustadas.
A zona de proteção especificada ou uma zona de alerta estão configuradas além da especificação.
Verifique a configuração da zona de proteção, da zona de alerta e do tamanho do objeto mínimo detectável.
Você não tem o nível de autorização para transferir configurações.
Se transferir configurações que não foram aprovadas, faça logon como o pessoal responsável.
Se transferir configurações que foram aprovadas, faça logon como o pessoal responsável ou pessoal de manutenção.
Não é fornecida alimentação à SZ-V.
Forneça alimentação à SZ-V.
As configurações no software não correspondem às configurações na SZ-V.
Proceda à correspondência das configurações entre o SZ-V Configurator e a SZ-V antes de começar a monitorar.
Execute as configurações no SZ-V Configurator e, para monitorar a operação da SZ-V, transfira as configurações para a SZ-V. Por outro lado, recupere a configuração na SZ-V para monitorar a operação da SZ-V conforme a configuração atual na SZ-V. Nesse caso, todas as configurações no SZ-V Configurator são excluídas. Salve o arquivo conforme o necessário.
A configuração não foi concluída.
Inicie o monitoramento após transferir as configurações para a SZ-V.