Site de solução do SZ-V

Outros estados

(Nada é exibido)

A alimentação está DESLIGADA ou a tensão é insuficiente.

Certifique-se de que a tensão está dentro da faixa nominal.
Verifique a fiação.

A SZ-V está em “Redução do consumo de energia”

Desligue o modo de economia de energia.
“ Configurações de exibição”

A SZ-V pode estar quebrada.

Substitua a unidade de exibição.

SZ-V Series Start Up

Esta é a tela inicial exibida após a alimentação de energia ser ligada.

Em aproximadamente 8 segundos a tela passará para operação normal.

Waiting for Configuration

  • A SZ-V não está configurada.
  • As configurações ainda não foram aprovadas.
  • Transfira as configurações.
  • Aprove as configurações.

Normal Operation

A SZ-V está em operação normal.
A OSSD está LIGADA.

Nenhuma.

Normal Operation ON Delay

A função de retardo de ativação está em operação, a OSSD está DESLIGADA.

Consulte o “Manual do usuário da Série SZ-V”.

Normal Operation Laser Shutdown

O banco de desligamento do laser está selecionado.

Alterne para um banco diferente do banco de desligamento do laser.

A entrada de desligamento do laser está LIGADA.

Desligue a entrada de desligamento do laser.

Interlock

A função de intertravamento está em operação, a OSSD está DESLIGADA.
A SZ-V detectou uma pessoa ou objeto na zona de proteção.

Encerre intertravamento por meio de retornar a SZ-V para um estado onde não detecte um objeto na zona de proteção e depois efetue a operação de reinicialização utilizando a entrada de redefinição.

Interlock Reset Ready

A função de intertravamento está em operação, a OSSD está DESLIGADA.
Efetue a operação de redefinição para reiniciar a SZ-V porque as condições para desativar o intertravamento estão atendidas.

Encerre a função de intertravamento por meio de efetuar a operação de redefinição utilizando a entrada de redefinição.

Interlock Reset Ready 1/2

A função de intertravamento está em operação, a OSSD 1/2 está DESLIGADA.
Ative a entrada de redefinição 1/2 para reiniciar a SZ-V porque as condições para encerrar o intertravamento estão atendidas.

Encerre a função de intertravamento por meio de efetuar a operação de redefinição utilizando a entrada de redefinição.

Interlock Reset Ready 3/4

A função de intertravamento está em operação, a OSSD 3/4 está DESLIGADA.
Ative a entrada de redefinição 3/4 para reiniciar a SZ-V porque as condições para encerrar o intertravamento estão atendidas.

Encerre a função de intertravamento por meio de efetuar a operação de redefinição utilizando a entrada de redefinição.

Normal Operation Ref. Point Undetected

Uma das cabeças do scanner não detecta ponto(s) de referência, a OSSD está DESLIGADA.

Certifique-se de que a cabeça do scanner detecta os pontos de referência.

Muting

Estado de muting.
A função de segurança foi desativada temporariamente e a OSSD está LIGADA.

Nenhuma.

Override

Estado de override.
A função de segurança foi desativada temporariamente e a OSSD está LIGADA.

Nenhuma.

Waiting for Bank Input

Aguardando pelo estado de entrada de banco.
Um banco não foi selecionado, a OSSD está DESLIGADA.

Verificar se a entrada de banco está correta.

Normal Operation History Saving

O histórico de detecção está sendo salvo.
O próximo histórico de detecção não será salvo até o salvamento do histórico de detecção estar concluído.

A SZ-V retorna à tela Operação normal quando o histórico de detecção é salvo. Vídeos levam em torno de 30 segundos para ser salvos.

Normal Operation History Saving Suspended

Em preparação do salvamento do histórico de detecção.
O próximo histórico de detecção não será salvo até a preparação estar concluída.

A SZ-V retorna à tela Operação normal quando a preparação está concluída.

PC Connection

A SZ-V está em operação normal.
Comunicando-se com o SZ Configurator.

Se a conexão com o SZ Configurator for encerrada, a SZ-V retorna à tela Operação normal.

Operações, como a transferência de configurações do SZ Configurator, estão sendo realizadas.
A OSSD está fixo em DESLIGADA.

Quando as operações do SZ Configurator estiverem concluídas e a conexão encerrada, a SZ-V retorna à tela Operação normal.